![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-NMC4040_36-WEB-R.jpg)
CUB:N-ZESTAW.MONT.2X18 MOD
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-ZESTAW.MONT.2X18 MOD
REF. NMC4040.36
EAN.
6438100124373
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Module rack |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 400 mm |
Suitable for enclosure building height | 400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 200 mm |
Width | 400 mm |
Height | 400 mm |
---|---|
Depth | 123 mm |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |