CUB:N-ZESTAW.MONT.2X12 MOD
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-ZESTAW.MONT.2X12 MOD
REF. NMC3040.24
EAN.
6438100124366
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Module rack |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for enclosure building height | 400 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 140 mm |
Width | 300 mm |
Height | 400 mm |
---|---|
Depth | 123 mm |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |