CUB:N-ZESTAW DO MONT.N/T-ST
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-ZESTAW DO MONT.N/T-ST
REF. NFL2
EAN.
6438100169954
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 10 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |