CUB:N-PŁ.MONT.556X754X4-ST
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-PŁ.MONT.556X754X4-ST
REF. NGRMP6080
EAN.
6438100123895
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 556 mm |
---|---|
Szerokość | 754 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ