CUB:N-PŁ.MONT.354X358X2-ST
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-PŁ.MONT.354X358X2-ST
REF. NMP4040
EAN.
6438100123994
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 354 mm |
---|---|
Szerokość | 358 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ