![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-NID6080-WEB-R.jpg)
CUB:N-DRZWI WEW.558X766-PE
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-DRZWI WEW.558X766-PE
REF. NID6080
EAN.
6438100124359
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Width | 600 mm |
Height | 800 mm |
Depth | 20 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP21 |