CUB:N-500X600X230-PE-SZ-U
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-500X600X230-PE-SZ-U
REF. NGRP506023.U
EAN.
6438100133573
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 500 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Depth | 230 mm |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Montaż słupowy | Tak |
Z drzwiami | Tak |
Number of doors | 1 |
With glazed door | No |
---|---|
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 2 |
With cover | No |
Transparent cover | No |
Suitable for metrical mounting | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Pitched roof | No |
Pre-stamping | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ