CUB:M-PŁ.MONT.385X390x1.5-ST
Ensto Cubo M
ENSTO
CUB:M-PŁ.MONT.385X390x1.5-ST
REF. MMP4041B
EAN.
6418677157875
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 385 mm |
---|---|
Szerokość | 390 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |