![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-HMFL4-WEB-R.jpg)
CUB:H-ZESTAW DO MONT.N/T-ST
Ensto Cubo H
ENSTO
CUB:H-ZESTAW DO MONT.N/T-ST
REF. HMFL4
EAN.
6418677165436
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Material | Stainless steel |
Width | 53 mm |
Height | 16 mm |
---|---|
Depth | 6 mm |