CUB:H-80X75X57.5-BP-AL
Ensto Cubo H
ENSTO
CUB:H-80X75X57.5-BP-AL
REF. HALP080806
EAN.
6418677165801
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 80 mm |
---|---|
Height | 75 mm |
Głębokość | 57.5 mm |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7001 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Z drzwiami | Nie |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | No |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
With cover | Yes |
Transparent cover | No |
Suitable for metrical mounting | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Pitched roof | No |
Pre-stamping | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ