CUB:DYSTANS:ŚR.10-DŁ.20MM-AL
Accessories
ENSTO
CUB:DYSTANS:ŚR.10-DŁ.20MM-AL
REF. PSK36.200
EAN.
6418677166952
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Distance piece |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Aluminium |
Width | 10 mm |
---|---|
Height | 20 mm |