![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KTM12_25-WEB-R.jpg)
CUB:DŁAWICA-M25-M
Ensto Cubo Trading
ENSTO
CUB:DŁAWICA-M25-M
REF. KTM12.25
EAN.
6438100195465
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 25 |
Thread length | 8 mm |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Shock resistant | No |
Colour | Other |
With locknut | No |
Mocowanie zatrzaskowe w otworze | Nie |
Model | Straight |
---|---|
Multi seal area | No |
Flat cable coupling | No |
Z odciążeniem naprężeń | Tak |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
For armoured cable | No |
EMC-version | No |
Z kompensacją ciśnienia | Nie |