CUB:D-ZESTAW DO MONT.N/T
Ensto Cubo D
ENSTO
CUB:D-ZESTAW DO MONT.N/T
REF. DFL1
EAN.
6418677151125
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Plastic |
Szerokość | 33 mm |
---|---|
Height | 21 mm |
Depth | 9.5 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Autocad 3D
Autocad 3D
WYBIERZ