CUB:D-SZYNA TH35-106MM
Ensto Cubo D
ENSTO
CUB:D-SZYNA TH35-106MM
REF. DR35096.4
EAN.
6418677150982
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Stainless steel |
Punch shape | None |
Odległość między osiami otworów | 96 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Długość | 106 mm |
Height | 7.5 mm |