CUB:D-PŁ.MONT.65X93X1,5-ST
Ensto Cubo D
ENSTO
CUB:D-PŁ.MONT.65X93X1,5-ST
REF. DMP0812
EAN.
6418677150838
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 93 mm |
---|---|
Width | 65 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ