CUB:D-230X300X111-BP-ABS-SZ
Ensto Cubo D
ENSTO
CUB:D-230X300X111-BP-ABS-SZ
REF. DABP233011G
EAN.
6418677150784
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 230 mm |
---|---|
Height | 300 mm |
Głębokość | 111 mm |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Z drzwiami | Nie |
With glazed door | No |
---|---|
With ventilation door | No |
With rear door | No |
With cover | Yes |
Transparent cover | No |
Suitable for metrical mounting | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
Pre-stamping | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
WYBIERZ