CUB:C-ZEST.MONT.DO POD.C-F2
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:C-ZEST.MONT.DO POD.C-F2
REF. F2GSS20T
EAN.
6418677181504
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Width | 216 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 15 mm |
---|---|
Material | Other |
Colour | Other |