CUB:C-ZAŚLEPKA F2+USZCZELKA-PC
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
CUB:C-ZAŚLEPKA F2+USZCZELKA-PC
REF. F2251
EAN.
6418677171949
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Cable screw gland |
---|---|
Width | 216 mm |
Height | 86 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | No |