CUB:C-WSPORNIK F2-PA
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:C-WSPORNIK F2-PA
REF. PMR1857
EAN.
6418677172106
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Width | 216 mm |
Height | 22 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |