CUB:C-300X400X132-PSFS-PC-TR
Ensto Cubo C
ENSTO
CUB:C-300X400X132-PSFS-PC-TR
REF. CPCF304013T
EAN.
6418677172236
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 300 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Depth | 132 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Z drzwiami | Nie |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
With cover | Yes |
Pokrywa przezroczysta | Tak |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Pitched roof | No |
Pre-stamping | Yes |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
WYBIERZ