![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LCM-CSCC_P_070802.jpg)
CSCC300GS CSCC BRACKET 300 GS
CBACY
Legrand
CSCC300GS CSCC BRACKET 300 GS
REF. CM012780
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070127801
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 480 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ