![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
CS100S6 CS BRACKET 100 SS 316L
CBASS
Legrand
CS100S6 CS BRACKET 100 SS 316L
REF. CM002704
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070027040
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 170 mm |
---|---|
Width | 51 mm |
Height | 95 mm |
Suitable for cable management system width | 100-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 720 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ