![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
COKÓŁ WYS. 100MM SZER. 600 X GŁ. 800 MM
LCSSZ
Legrand
COKÓŁ WYS. 100MM SZER. 600 X GŁ. 800 MM
REF. 646401
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066464015
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
751,37 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 800 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ