![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446872-WEB-R.jpg)
COKÓŁ SZER. 800 X GŁ. 1000 MM
LCSSV
Legrand
COKÓŁ SZER. 800 X GŁ. 1000 MM
REF. 446872
PKWiU 17.21.13.0
EAN.
3414972027540
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 145,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9005 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Max. load capacity | 1500 kg |
Suitable for enclosure building width | 780 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 780 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 1000 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ