Skip to main content
Logo print

COKÓŁ SZER. 600 X GŁ. 1200 MM

LCSSV Legrand

COKÓŁ SZER. 600 X GŁ. 1200 MM

REF. 446871 PKWiU 17.21.13.0 EAN. 3414972027533
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 212,11 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base complete
Material Steel
Colour Black
RAL-number (similar) 9005
Degree of impact strength (IK) IK02
Max. load capacity 1500 kg
Suitable for enclosure building width 600 mm
Suitable for enclosure building depth 1200 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch Yes
Suitable for outdoor set-up No
Width 600 mm
Height 100 mm
Depth 1200 mm
Operating / setting temperature -25-70 °C
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE12346AA.PDF pdf (1.32 Mo)