Skip to main content
Logo print

COKÓŁ RAL 7021, 800 MM

AKCSP Legrand

COKÓŁ RAL 7021, 800 MM

REF. 036301 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060363017
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 234,21 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base complete
Material Steel
Colour Black
RAL-number (similar) 7016
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch Yes
Suitable for outdoor set-up Yes
Width 800 mm
Height 200 mm
Depth 280 mm
RAL-number 7016

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
041401-01.pdf pdf (0.32 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
036301.dwg dwg (0.04 Mo)