![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036300_pw_92791.jpg)
COKÓŁ RAL 7021, 600 MM
AKCSP
Legrand
COKÓŁ RAL 7021, 600 MM
REF. 036300
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060363000
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 209,26 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7016 |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 600 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 280 mm |
RAL-number | 7016 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ