![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036296-LEGRAND.jpg)
COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 800 GŁĘBOKOŚĆ 400
AKCSP
Legrand
COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 800 GŁĘBOKOŚĆ 400
REF. 036296
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362966
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 761,73 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 790 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 380 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ