Skip to main content
Logo print

COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 600 GŁĘBOKOŚĆ 300

AKCSP Legrand

COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 600 GŁĘBOKOŚĆ 300

REF. 036291 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060362911
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 543,82 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base complete
Material Plastic
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 600 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch Yes
Suitable for outdoor set-up Yes
Width 590 mm
Height 170 mm
Depth 265 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
041623-00.pdf pdf (0.28 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
036291.dwg dwg (0.04 Mo)