Skip to main content
Logo print

COKÓŁ DO XL3 800 SZEROKOŚĆ 910

XL800 Legrand

COKÓŁ DO XL3 800 SZEROKOŚĆ 910

REF. 020411 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060204112
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 001,12 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 910 mm
Suitable for enclosure building depth 220 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 910 mm
Height 100 mm
Depth 220 mm

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)