COKÓŁ DO XL3 800 IP55 SZEROKOŚĆ 700
XL800
Legrand
COKÓŁ DO XL3 800 IP55 SZEROKOŚĆ 700
REF. 020460
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204600
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
735,69 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 700 mm |
Suitable for enclosure building depth | 220 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 700 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 220 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ