Skip to main content
Logo print

COKÓŁ DO XL3 4000 725 X 975

X4000 Legrand

COKÓŁ DO XL3 4000 725 X 975

REF. 020518 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060205188
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 508,37 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building depth 975 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 725 mm
Height 100 mm
Depth 975 mm

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
1 dokument
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)