![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020514-LEGRAND-1000.jpg)
COKÓŁ DO XL3 4000 475 X 725 X 100
X4000
Legrand
COKÓŁ DO XL3 4000 475 X 725 X 100
REF. 020514
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060205140
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 199,89 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 475 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 475 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 725 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ