Skip to main content
Logo print

COKÓŁ DO PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH XL3 400

XL400 Legrand

COKÓŁ DO PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH XL3 400

REF. 020112 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060201128
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
630,52 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 310 mm
Suitable for enclosure building depth 175 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 310 mm
Height 100 mm
Depth 175 mm

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)