![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/CM-595373-WEB-R.jpg)
CLU GC-CANTLEVERARMBEAMCLAMP
CBACY
Legrand
CLU GC-CANTLEVERARMBEAMCLAMP
REF. CM595373
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075953733
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ