![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-559113-WEB-L.jpg)
CLM4GC FIXING STRUT SHIM 1 HDG
CBACY
Legrand
CLM4GC FIXING STRUT SHIM 1 HDG
REF. CM559113
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075591133
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 12 mm |
Breaking load | 9500 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ