![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CM-559157-WEB-R2.jpg)
CLIPJ COLOURED ID CLIP YELLOW
CBAIN
CABLOFIL
CLIPJ COLOURED ID CLIP YELLOW
REF. CM559157
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075591577
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Plastic |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 18 mm |
---|---|
Self adhesive mounting | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ