Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - haut. 54mm, larg. 150mm, long. 3m - finition EZ
CABLOFIL
CABLOFIL
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - haut. 54mm, larg. 150mm, long. 3m - finition EZ
REF. CM000081
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070000814
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition EZ
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 7713 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 1.04277804 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ