![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-004104-WEB-R.jpg)
CFC50/300S6-CFC 50/300 IN316L
CBKSS
CABLOFIL
CFC50/300S6-CFC 50/300 IN316L
REF. CM004104
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070041046
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | C-shape |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 50 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 15000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Type of connector | Screwed |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 2.13180567 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ