![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/LCM-cfc.jpg)
CFC50/100GC - CFC 50/100 GC
CBKCY
CABLOFIL
CFC50/100GC - CFC 50/100 GC
REF. CM004073
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070040735
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | C-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 50 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Type of connector | Screwed |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Weight | 1.42265809 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ