![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/LCM-CFC_P_070731.jpg)
CFC 50/200 BD IN316L
CBKSS
CABLOFIL
CFC 50/200 BD IN316L
REF. CM004094
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070040940
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | C-shape |
---|---|
Width | 200 mm |
Height | 50 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 10000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Type of connector | Screwed |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 1.73069633 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ