![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000831-WEB-R.jpg)
CF30450EZ - CF 30/450 BS EZ
CBKCY
CABLOFIL
CF30450EZ - CF 30/450 BS EZ
REF. CM000831
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070008315
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 450 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 11943 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Ciężar | 2.44476436 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ