Skip to main content
Logo print

CEWKI ROGOW. 630A EMDX3 EASY

Easy connect Legrand

CEWKI ROGOW. 630A EMDX3 EASY

REF. 412108 EAN. 3414972126243
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Attachable current transformer
Rated primary current 630 A
With shock protection Yes
Opening diameter 50 mm
Snap mounting Yes
Secondary connection Cable
Number of primary inputs 1
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -30-80 °C
Storage temperature -40-88 °C
Voltage type AC
Halogen free Yes
Prewired Yes

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)