![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412109-WEB-R.jpg)
CEWKI ROGOW. 1600A EMDX3 EASY
Easy connect
Legrand
CEWKI ROGOW. 1600A EMDX3 EASY
REF. 412109
EAN.
3414972126212
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Attachable current transformer |
---|---|
Rated primary current | 1600 A |
With shock protection | Yes |
Opening diameter | 100 mm |
Snap mounting | Yes |
Secondary connection | Cable |
Number of primary inputs | 1 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Operating / setting temperature | -30-80 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ