![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416939-LEGRAND-1000.jpg)
CEWKA ZAPASOWA CTX3 65 415V AC
CTX3
Legrand
CEWKA ZAPASOWA CTX3 65 415V AC
REF. 416939
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970409164
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
115,25 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 352.75-456.5 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 352.75-456.5 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ