![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 24V AC
CTX3
Legrand
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 24V AC
REF. 416920
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970408785
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
111,23 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ