CEWKA ZAPASOWA CTX3 225 24V AC/DC
CTX3
Legrand
CEWKA ZAPASOWA CTX3 225 24V AC/DC
REF. 416960
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970409485
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
885,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Rated control supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ