![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CEWKA ZAPASOWA CTX3 22 380V AC
CTX3
Legrand
CEWKA ZAPASOWA CTX3 22 380V AC
REF. 416908
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970408747
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
97,55 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 323-418 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ