Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067402-LEGRAND-1000.jpg)
CE:TERMOSTAT PROGRAMOWALNY
Legrand
CE:TERMOSTAT PROGRAMOWALNY
REF. 067402
EAN.
4010957674021
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of power supply | 230 V AC |
---|---|
Connection | 3-/4-wire |
With receiver | No |
Measuring range | 7-30 °C |
External sensor | No |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Number of heater outputs | 1 |
Suitable for cooling | No |
Number of cooler outputs | 0 |
Temperature readable | Yes |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 5 |
With display | Yes |
Operation | Button |
With tap water circuit | No |
Contact type | Change-over contact (NO/NC) |
---|---|
Max. contact voltage | 250 V |
Max. contact load | 8 A |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Explosion-proof | No |
Colour | Other |
Height | 45 mm |
Width | 124 mm |
Głębokość | 44.5 mm |
Class of the temperature control | IV |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ