![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067817-WEB-R.jpg)
CE:PLAKIETKA DO GN JACK GRAFIT
AUVID
Legrand
CE:PLAKIETKA DO GN JACK GRAFIT
REF. 067817
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970709448
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
42,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | Modular Jack |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Imprintable label | With indication plate |
With imprint | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 7 mm |